ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25
-
前面プレート
1135329
ECSシリーズカバー、M20(1x)およびM25(1x)用ケーブルグランド付き、ラッチ固定式。対応ケースに関連する保護等級IP66/IP67/IP68/IP69。色:黒(9005)、幅:196 mm、高さ:34 mm、奥行き:62 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ