ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ECS-SKT-122X109-S-UV-7042 - 電子機器用ケース
1457020

壁面取付けまたは支柱への取付け用の汎用ケース、グレー(7042)、開口部プレート付きモジュール型電子機器用ケース、屋外アプリケーション用、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69、幅:164 mm、高さ:120 mm、奥行き:64 mm、プリント基板面積:7330 mm2

製品の詳細








特長

ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、 多様性の高いアプリケーションに対応します。
変動する周囲圧力に対応する圧力補正メンブレンを内蔵
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適