ECS-B-64X80-L-UV-NV GY
-
電子機器用ケース
1186431
ECSシリーズのラッチ固定式、通気孔なしのケース本体 対応するケースと組合せた場合、保護等級IP66/IP67/IP68/IP69 色:グレー(7042)、幅:97 mm、高さ:86 mm、奥行き:45 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
幅広いアプリケーションに対応する超コンパクトなハウジング設計
ケースデザインはさまざまな厚さのプリント基板の取付けをサポートし、
多様性の高いアプリケーションに対応します。
壁およびポールへの取付け用オプションアクセサリ
実績のあるプリント基板接続テクノロジ
いたずら防止機能付き
熱や機械的影響に対する電子機器の効果的な保護
屋外/屋内アプリケーションに最適