耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:377 x 358 x 185 mm(14インチ x 12インチ x 6インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:透明、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
自律型システム用大容量耐候性ケースOCS
電子機器用ケースOCSシリーズは、過酷な環境における自律型機器システム用に理想的な選択肢です。ポリカーボネート製の認証済みケースは軽量で耐性が高く、湿気、熱、紫外線、機械的な歪みから電子機器を恒久的かつ確実に保護します。大容量プラスチック製ケースはカスタマイズやアクセサリによる拡張も可能です。また、要求の厳しいアプリケーションで使用可能です。
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:429 x 410 x 228 mm(16インチ x 14インチ x 8インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:透明、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:482 x 463 x 286 mm(18インチ x 16インチ x 10インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:377 x 358 x 185 mm(14インチ x 12インチ x 6インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:429 x 410 x 228 mm(16" x 14" x 8")(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:482 x 463 x 286 mm(18インチ x 16インチ x 10インチ)(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:透明、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:223 x 204 x 134 mm(8" x 6" x 4")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:透明、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:276 x 257 x 185 mm(10" x 8" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:(12" x 10" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:223 x 204 134 mm(8" x 6" x 4")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化
特長
- 世界中で使用可能:国際的に認証済みのケースシステム
- 屋外用のUV安定化ポリカーボネートで堅牢
- 安全に設置される電子機器:ケースが噴流その他の有害な物質から保護
- 耐性:広い温度範囲で、過酷な機械的ひずみでも安定
新製品
過酷な環境向けの耐候性ケースOCS
主要機能概要
アプリケーションの計画および実装時に、自由度の高い数々の機能を活用しましょう。
- 国際的な認証により、各種電子機器システム向けに承認済み
- 適したPURシールによる噴流保護
- ケースパネル厚4 mmで高い耐衝撃性
- UV安定化ポリカーボネートで屋外での使用に最適
- 調整可能なパネルの内蔵またはプリント基板取付け可能
- 重量のある部品を固定するための取付けボルト内蔵
- 密閉可能でロック可能な筐体で、いたずらから保護
- 壁面取付けまたは支柱への取付け用オプションアクセサリ
PVシステムソリューションPOS
オフグリッドソシューションへの装備に最適 要求の厳しい屋外アプリケーション向け
太陽光パネルベースのPOS(Pico Off-Grid System:オフグリッド型ピコシステム)を使用して、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えた、エネルギー自給システムを構築します。堅牢なハウジングとステンレス製のポールブラケットを装備しているため、遠隔地域や過酷な環境においてもエネルギーを供給するための信頼性と耐久性の高いソリューションを実装することができます。アプリケーション分野には、例えば、環境データ収集、要求の厳しい産業環境およびその他多くの屋外アプリケーションが含まれます。
これらのアプリケーションに理想的
OCSケースは要求の厳しいアプリケーションで使用されます。これには、次の項目が含まれます。
- 監視システム
- 信号伝達システム
- 制御エンジニアリング
- 気象台