OCS HP 161408 GY7035
-
耐候性ケース
1557792
耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:429 x 410 x 228 mm(16" x 14" x 8")(コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む)、カバー:ライトグレー、プラスチック製ラッチ、材質:UV安定化ポリカーボネート
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | コーナーインサート、取付け柱、ケースへの部品の取り付けには、付属のねじのみを使用してください。 |
推奨 | 保護等級を維持するためには、すべての開口部に少なくとも同じIP保護等級の適切な部品を設置する必要があります。 |
推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
Order information: | 取付けフット、取付けプレート、支柱への取付け用マウントはアクセサリとして、別途ご注文となります。 |
製品ライン | ハウジング一式 |
ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
ケースシリーズ | OCS |
製品シリーズ | OCS..1614.. |
型式 | 取付部材を含む不透明な完成形ケース |
通気口あり | なし |
バッテリーコンパートメント | いいえ |
外形寸法 |
|
幅 | 410 mm |
高さ | 429 mm |
奥行き | 228 mm |
穴径 | 10 mm (ラッチで機械的に固定可能) |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
色 (ハウジングカバー) | ライトグレー (RAL 7035) |
部材 (ハウジング) | PC UV安定化 |
部材 (シール) | PUR |
UL94難燃性クラス | V2 |
表面特性 | 未処理 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP69 |
実現する最大NEMAコード | 6P |
耐衝撃度 | IK10 (-35°C~+40°C時) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
プリント基板実装タイプ | ボルト取付け |
取付けタイプ | 支柱または壁面に取付け |
取付け位置 | 任意 |
梱包の種類 | ボックス梱包 |
アイテム番号 | 1557792 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACFDBA |
GTIN | 4067923064461 |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5 kg |
関税率 | 84879090 |
生産国 | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
OCS PANEL 1614 PC - 取付けプレート 1562144
-
OCS VENT IP55 - 換気ユニット 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - ねじセット 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - ねじセット 1557900
-
OCS CORNER SET - コーナー取付け 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - ドライバ 1212288
-
SF-PH 2-100 - ドライバ 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 結束バンド 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - 圧力補償エレメント 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - カウンタナット 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 結束バンド 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - ケーブルグランド 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - ケーブルグランド 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - カウンタナット 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - ねじプラグ 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - ケーブルグランド 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - カウンタナット 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - ねじプラグ 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - パネル取付けフレーム 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - 保護カバー 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45プリント基板用コネクタ 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45コネクタ 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防塵 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け 1409213
-
PRC COVER M - 保護キャップ 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - カプラコネクタ 1017632
-
FT NUT M25 GY - ナット 1049832
-
PRC COVER F - 保護キャップ 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - プリント基板用端子台 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - プリント基板用端子台 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - 保護キャップ 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - ネジ接続式 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - 工具セット 1212071
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い