フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS VENT IP55 - 換気ユニット
OCS VENT IP55
-
換気ユニット
1557909
圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応、材質:ポリカーボネート、PBT、色:ライトグレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
推奨
詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
通気口あり
なし
バッテリーコンパートメント
いいえ
寸法
幅
50 mm
高さ
50 mm
奥行き
20 mm
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
部材
PC UV安定化
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
実現する最大IPコード
IP55
実現する最大NEMAコード
6P
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
取付け位置
任意
締付けトルク
0.9 Nm ... 1.1 Nm
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
1557909
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4067923063693
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.028 kg
関税率
39269097
生産国
EE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
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
必須アクセサリ
OCS HP 080604 GY7035
-
耐候性ケース
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
耐候性ケース
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
耐候性ケース
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
耐候性ケース
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
耐候性ケース
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
耐候性ケース
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
耐候性ケース
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
耐候性ケース
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
耐候性ケース
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
耐候性ケース
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
耐候性ケース
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
耐候性ケース
1557797
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
製品 ヘルプ