OCS HP 121006 GY7035 - 耐候性ケース
1471775

耐候性ケース、色:ライトグレー、寸法:(12" x 10" x 6")コーナーインサート、カバープラグ、ねじを含む、カバー:ライトグレー、プラスチックラッチ、材質:PC UV安定化

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い

よくある質問


OCSケースにはライトグレー以外の色もありますか。

はい、OCSケースには他の色もあります。ご要望に応じて、特殊色のケースに必要な最低発注数量(MOQ)をお知らせします。


プラスチック製ラッチ以外のロック機構はありますか。

はい、ご要望に応じて、他に次の3つのオプションがあります:
- 金属製ラッチ
- ねじ2本付きヒンジ
- ねじ止めカバー
これについては、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0685をご入力の上、お問い合わせフォームを使用して、当社サービスセンターまでお問い合わせください。


ケースには標準のM12ケーブルグランドなどの組立済みバージョンもありますか。

ケースは純粋ポリカーボネート製のため、必ずフライス加工する必要があります。ノックアウトは不可能です。フライス加工により、個別に開口部を実装することができます。個別加工に関するご要望は、当社サービスセンターにて承ります。これについては、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0685をご入力の上、お問い合わせフォームを使用してください。


OCSケースに関して、IP68とIK10はどのような意味ですか。

IP68は、電子機器内蔵のOCSケースを、深さ2 mまでの水の中に最長24時間浸すことができるという意味です。IKは衝撃保護定格です。IK10は、ケースが最大20ジュール(5 kgのものを40 cmの高さから落下させた時と同等)の衝撃に耐えられるという意味です。


IP保護は接続テクノロジの設置に影響されますか。

はい、必ずシステム全体のIP保護を考慮する必要があります。最も低いIP保護等級によって、システム全体の保護等級が決まります。


OCSケースにディスプレイを組み込むことは可能ですか。

はい、システムはこの点でも非常に柔軟です。ディスプレイを直接カバーに、またはパネルに組み込むことができます。ディスプレイをパネルに組み込んで透明カバーで保護すると、ケースは高いIP68保護等級を維持します。


どの接続テクノロジが使用可能ですか。

OCSケースには、包括的な接続テクノロジのための十分なスペースがあります。PVコネクタ(Sunclix)から従来のRJ45ジャックまで、さまざまな接続テクノロジを組み込むことができます。これについては、当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコード#0685をご入力の上、お問い合わせフォームを使用して、当社サービスセンターまでお問い合わせください。