フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS MOUNT 1210 SET - 壁面ブラケット
OCS MOUNT 1210 SET
-
壁面ブラケット
1471782
取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ12インチ x 10インチ対応のねじ付き)、材質:ポリカーボネート、色:ライトグレー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
組立てに関する注意事項
取付けには、付属のねじのみを使用してください。
組立てに関する注意事項
付属のねじを使用して取付けフットまたはフランジを固定します。ケースを壁面に取り付ける場合は、壁の構造に合わせて適切なねじの種類を選択してください。
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
製品シリーズ
OCS..1210..
寸法
幅
65 mm
高さ
255 mm
奥行き
8 mm
材料仕様
色
ライトグレー (RAL 7035)
部材
PC
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
1471782
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4063151881320
1個あたりの重量(梱包を含む)
164.266 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
159 g
関税率
39269097
生産国
EE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
認証
FI Cert
認証ID: FI/42054
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
2.569 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
OCS HP 121006 GY7035
-
耐候性ケース
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
耐候性ケース
1471776
アクセサリ
SZK PH2 VDE
-
ドライバ
1205163
SF-BIT SET
-
工具セット
1212545
SF-PH 2-100
-
ドライバ
1212560
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
製品 ヘルプ