SF-BIT SET - 工具セット
1212545

ビットセット、SF-UBHユニバーサルビットホルダー、25 mmのマイナス/プラス(PZおよびPH)ビット、10点、小型プラスチック製バッグ入り

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ビットセット、コンパクトなプラスチック製ボックスに収納、すばやく変更できるビットアダプタ、以下の25 mmのビットを含む:0.8 x 5.5、1.0 x 5.5、1.2 x 6.5、PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3
片手で開閉できるユーザーフレンドリーなメカニズムでビットをすばやく使用可能
わかりやく収納
耐久性のある焼入れビット