SF-ASD 16 SET
-
充電式ドライバーセット
1200295
コードレスドライバーの場合、 バッテリー、充電機器100 ... 240 V、2ビット、2速ギアボックス、正転/逆転、16段クラッチ、最大450 rpm、六角高速嵌合方式。
製品の詳細
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | トルク工具 |
| 梱包の種類 | ケース |
| バッテリ動作電圧 | 3.6 V |
| バッテリチャージ | 60 最小 |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 電力消費 | 10.8 W |
| 定格電圧UN | 3.6 V DC |
| 3.6 V DC | |
| バッテリー | |
| バッテリチャージ | 60.00 最小 |
| バッテリ動作電圧 | 3.60 V DC |
| バッテリ容量 | 3.00 Ah |
| トルク範囲 | 0.2 Nm ... 4.3 Nm |
| 出力 | 6,3 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 172 mm |
| 長さ | 266 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 5 °C ... 40 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C |
| 許容湿度(動作時) | 95 % (<) |
| アイテム番号 | 1200295 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3243 |
| GTIN | 4055626666433 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,850 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,750 g |
| 関税率 | 84672920 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050890 |
| ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001395 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 33.17 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SF-ASD 16/CHARGER - 充電器 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - バッテリモジュール 1763816
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - ネジインサート 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - ネジインサート 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - ネジインサート 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - ネジインサート 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - ネジインサート 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - ネジインサート 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - ネジインサート 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - ネジインサート 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - ネジインサート 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - ネジインサート 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - ネジインサート 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - ネジインサート 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - ネジインサート 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - ネジインサート 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - ネジインサート 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - ネジインサート 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - ネジインサート 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - ネジインサート 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - ネジインサート 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - ネジインサート 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - ネジインサート 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - ネジインサート 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - ネジインサート 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - ネジインサート 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - ネジインサート 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - ネジインサート 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - ネジインサート 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - ネジインサート 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - ネジインサート 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - ネジインサート 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - ネジインサート 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - ネジインサート 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - ネジインサート 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - ネジインサート 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - ネジインサート 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - ネジインサート 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - ネジインサート 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - ネジインサート 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - ネジインサート 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - ネジインサート 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - ネジインサート 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - ネジインサート 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - ネジインサート 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - ネジインサート 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - ネジインサート 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - ネジインサート 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - ネジインサート 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
-
SF-UBH - ビット用アダプタ 1212590
-
SF-ASD 16 - コードレスドライバ 1200294
-
SF-ASD 16/CHARGER - 充電器 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - バッテリモジュール 1763816
特長
2速ギアボックスのコードレスドライバ、正転/逆転、16段クラッチ、最大ドリル速度450 rpm
0.2 ~ 4.3 Nmで調整可能
ストレート位置でも直角位置でも快適に片手で操作
コンパクト設計