SF-ASD 21
-
コードレスドライバ
1212532
コードレスドライバ、バッテリーを含む、正転/逆転、21段階クラッチ、最大600 rpm、6.3 mm六角圧接接続式ドリルチャック、トルクは0.3 Nm~4.4 Nmで調整可能
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品の種類 | トルク工具 |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| バッテリ動作電圧 | 3.6 V |
| 製品特性 | 2速ギアのコードレスドライバ、正転/逆転 |
| 最大600 rpmのドリル設定の21段階クラッチ |
| 電力消費 | 5.4 W |
| 定格電圧UN | 3.6 V DC |
| バッテリー | |
| バッテリ動作電圧 | 3.60 V DC |
| バッテリ容量 | 1.90 Ah |
| トルク範囲 | 0.3 Nm ... 4.4 Nm |
| 出力 | 6,3 mm |
| 幅 | 44 mm |
| 高さ | 165 mm |
| 長さ | 277 mm |
| アイテム番号 | 1212532 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 765.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 742.8 g |
| 関税率 | 84672920 |
| 生産国 | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - 充電器 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - バッテリモジュール 1914966
-
SF-UBH - ビット用アダプタ 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - ネジインサート 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - ネジインサート 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - ネジインサート 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - ネジインサート 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - ネジインサート 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - ネジインサート 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - ネジインサート 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - ネジインサート 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - ネジインサート 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - ネジインサート 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - ネジインサート 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - ネジインサート 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - ネジインサート 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - ネジインサート 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - ネジインサート 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - ネジインサート 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - ネジインサート 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - ネジインサート 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - ネジインサート 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - ネジインサート 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - ネジインサート 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - ネジインサート 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - ネジインサート 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - ネジインサート 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - ネジインサート 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - ネジインサート 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - ネジインサート 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - ネジインサート 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - ネジインサート 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - ネジインサート 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - ネジインサート 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - ネジインサート 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - ネジインサート 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - ネジインサート 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - ネジインサート 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - ネジインサート 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - ネジインサート 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - ネジインサート 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - ネジインサート 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - ネジインサート 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - ネジインサート 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - ネジインサート 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - ネジインサート 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - ネジインサート 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - ネジインサート 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - ネジインサート 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - ネジインサート 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - ネジインサート 1208911
特長
2速ギアボックスのコードレスドライバ、正転/逆転、21段クラッチ、ドリル段階最大600 rpm
0.3 ... 4.4 Nmで調整可能
組込みのLEDにより作業場所の照明が確保されます。
オプションのスナップ式保護キャップでトルクの誤調整を防ぐ