通信用コネクタ
VS-08-SD-F-BK - 保護カバー
VS-08-SD-F-BK
-
保護カバー
1658066
保護カバー、IP67、平型、コンタクトインサートをパネル取付けフレームでカバー、色:黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
接続プロファイル
RJ45
寸法
幅
22 mm
高さ
10 mm
長さ
55 mm
材料仕様
色
黒
部材
プラスチック製
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
EDPM、自己潤滑
シーリング材、Oリング
EDPM、自己潤滑
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 70 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 55 °C
販売用データ
アイテム番号
1658066
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNNDZ
GTIN
4046356144315
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.84 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.051 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-08-KU-IP67-BK
-
RJ45カップリング
1658684
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ