有用な情報
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
産業用AI
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
フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS PANEL 1210 PC - 取付けプレート
OCS PANEL 1210 PC
-
取付けプレート
1471786
ハウジングサイズ12インチ x 10インチ対応の取付けプレート、材質:ポリカーボネート、色:白
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けプレート
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
製品シリーズ
OCS..1210..
寸法
幅
222 mm
高さ
272 mm
奥行き
4 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
部材
PC
UL94難燃性クラス
HB
絶縁材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
梱包仕様
梱包の種類
なし
販売用データ
アイテム番号
1471786
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4063151875589
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.292 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.292 kg
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
認証
FI Cert
認証ID: FI/42054
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
7.528 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
OCS HP 121006 GY7035
-
耐候性ケース
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
耐候性ケース
1471776
アクセサリ
SZK PH2 VDE
-
ドライバ
1205163
SF-PH 2-100
-
ドライバ
1212560
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
製品 ヘルプ