OCS CORNER SET
-
コーナー取付け
1471789
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 取付けには、付属のねじのみを使用してください。 |
| 製品の種類 | コーナーを選択 |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| ケースシリーズ | OCS |
| 幅 | 25 mm |
| 高さ | 51 mm |
| 奥行き | 11 mm |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PC |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 梱包の種類 | ビニール袋 |
| アイテム番号 | 1471789 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 41.233 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.125 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
互換性のある製品
-
OCS HP 080604 GY7035 - 耐候性ケース 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 耐候性ケース 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 耐候性ケース 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 耐候性ケース 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 耐候性ケース 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 耐候性ケース 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 耐候性ケース 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - 耐候性ケース 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - 耐候性ケース 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - 耐候性ケース 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - 耐候性ケース 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - 耐候性ケース 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - ねじセット 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - 取付けプレート 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - 取付けプレート 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - 取付けプレート 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - 取付けプレート 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - 取付けプレート 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - 取付けプレート 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - 取付け材 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 取付け材 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 取付け材 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 取付け材 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 取付け材 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 取付け材 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - 壁面ブラケット 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - 壁面ブラケット 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - 壁面ブラケット 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - 壁面ブラケット 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - 壁面ブラケット 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - 壁面ブラケット 1562133
-
OCS FOOT SET - 壁面ブラケット 1471777
-
SF-PH 2-100 - ドライバ 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - ドライバ 1212288
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い