フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS POLEFIX 1008 - 取付け材
OCS POLEFIX 1008
-
取付け材
1476924
マストØ 60 mm~140 mm用マウント、10インチ x 8インチのハウジング用一式、材質:スチール
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
製品シリーズ
OCS..1008..
寸法
幅
197 mm
高さ
326 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
表面特性
亜鉛メッキ
取付け
取付けタイプ
支柱または壁面に取付け
梱包仕様
梱包の種類
ボックス梱包
販売用データ
アイテム番号
1476924
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4063151897208
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.746 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.664 kg
関税率
73269098
生産国
EE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
17.339 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
OCS HP 100806 GY7035
-
耐候性ケース
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
耐候性ケース
1471774
アクセサリ
POS PANELFIX S
-
ホルダー
1653801
POS PANELFIX M
-
ホルダー
1653798
SF-SLIC 1,6X10-175
-
ドライバ
1212555
SF-SLIC 1,2X7,0-125
-
ドライバ
1212554
SF-SOCKET SET 47
-
工具セット
1200292
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
製品 ヘルプ