SF-SOCKET SET 47 - 工具セット
1200292

1/4インチのソケットセット、 47点、1/4インチのリバーシブルラチェット、48歯の高速嵌合方式、50 mmと100 mm 1/4インチの拡張、1/4インチのドライバハンドル、150 mm 1/4インチの柔軟性な拡張、1/4インチのカルダンジョイント、1/4インチのTハンドル
2/1/4インチのビットアダプタ、ローレット1/4インチソケット13点、レンチサイズ:4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm、ローレットソケット ビット21点:トルクス® 6点 T10、T15、T20、T25、T30、T40、六角形 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm x 6、3×Phillips recess®3点 PH1、PH2、PH3、Pozidriv®3点 PZ1 、PZ2、PZ3、4、5.5、7 mmスロット x 3、六角レンチ 1.27、1.5、2、2.5 mm、金属製締め具付きの破損および耐衝撃性プラスチック製ケース

製品の詳細









互換性のある製品


特長

安全な保管のための堅牢なケース
48歯のラチェット機構により、厳しい作業環境でも正確な作業が可能
長寿命のクロムバナジウム鋼製
幅広い設備を備えた1/4インチ固定ねじセット
特殊なエッジ形状で、ねじ頭を損傷せずに最適な動力伝達