POS PANELFIX M
-
ホルダー
1653798
エネルギー自給システム向けの太陽光パネルブラケット、壁面取付け、約40~200 Wpのパネルに最適、次と互換性あり:POS PV PANEL 75、110、190、支柱径Ø 48 mm~180 mm用の固定セットおよび最大風力10向けの補強セット、材質:ステンレス
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 取付けの前に、製品同梱の説明書に記載された安全に関する注意事項をよくお読みください。製品同梱の説明書はダウンロードエリアから入手可能です。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:可動部品による押し潰しの危険性あり。取付け時には、手を可動部品の間に入れないように注意してください。安全手袋の着用をお勧めします。 |
| 製品の種類 | 取付け具 |
| ハウジングタイプ | 耐候性ケース |
| ケースシリーズ | POS |
| 寸法 | 370 mm x 366.7 mm x 817.6 mm (角度位置30°、ダウンロードエリアにある図面に従ってください。) |
| 370 mm x 380.9 mm x 729.5 mm (角度位置80°、ダウンロードエリアにある図面に従ってください。) |
| 色 | 銀色 |
| 部材 ベーシックホルダ | ステンレス |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 梱包の種類 | ボックス梱包 |
| アイテム番号 | 1653798 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6.724 kg |
| 関税率 | 73269098 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
POS POLEMOUNT SET 108 - 取付け材 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - 取付け材 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - 取付け材 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - 取付け材 1790329
-
POS PV PANEL 75 - ソーラーモジュール 1587083
-
POS PV PANEL 110 - ソーラーモジュール 1587085
-
POS PV PANEL 190 - ソーラーモジュール 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - 取付け材 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 取付け材 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 取付け材 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 取付け材 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 取付け材 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 取付け材 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - 耐候性ケース 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 耐候性ケース 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 耐候性ケース 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 耐候性ケース 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 耐候性ケース 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 耐候性ケース 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 耐候性ケース 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - 耐候性ケース 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - 耐候性ケース 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - 耐候性ケース 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - 耐候性ケース 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - 耐候性ケース 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - ホルダー 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - ホルダー 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - ホルダー 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - ホルダー 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - 工具セット 1212422
特長
システム全体を1人で簡単に設置可能
錆びにくい材質で汎用性が高い
すべての標準パネルと互換性あり
革新的なテンションクランプで柔軟性が非常に高い
最大風力10まで確実に保持