POS POLEMOUNT SHIM 108 - 取付け材
1790327

太陽光パネルブラケットの安定性向上のための補強セット、最大風力10、支柱径Ø 48 mm~108 mm、次と互換性あり:POS PANELFIX S、POS POLEMOUNT SET 108、材質:ステンレス

製品の詳細








特長

システム全体を1人で簡単に設置可能
錆びにくい材質で汎用性が高い
すべての標準パネルと互換性あり
革新的なテンションクランプで柔軟性が非常に高い
最大風力10まで確実に保持