OCS BAT PANEL SET 1614-180-270
-
ホルダー
1768076
バッテリーホルダセット、サイズ1614のOCSおよびPOSハウジングに適合、サイズ270 x 165 x 220 mmまでのバッテリーを簡単に統合可能、バッテリー固定セットとベース付き取付けパネルで構成、材質:亜鉛めっき鋼
製品の詳細
互換性のある製品
特長
過酷な環境でも安全な取り付け
72 Wh ~ 720 Wh範囲の標準バッテリーとの互換性により、柔軟なホルダ
単独の工具だけで簡単に取付け(レンチサイズ13 mm)
省スペースなソリューションで、追加の電子機器の設置用スペースは十分