有用な情報
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
フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS POLEFIX 1412 - 取付け材
OCS POLEFIX 1412
-
取付け材
1562148
マストØ 60 mm~140 mm用マウント、14インチ x 12インチのハウジング用一式、材質:スチール
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
製品シリーズ
OCS..1412..
寸法
幅
275 mm
高さ
147 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
表面特性
亜鉛メッキ
取付け
取付けタイプ
支柱または壁面に取付け
梱包仕様
梱包の種類
ボックス梱包
販売用データ
アイテム番号
1562148
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4067923064911
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.012 kg
関税率
73269098
生産国
EE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
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
18.973 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
OCS HP 141206 GY7035
-
耐候性ケース
1557790
OCS HP 141206 TRANS
-
耐候性ケース
1557795
アクセサリ
POS PANELFIX S
-
ホルダー
1653801
POS PANELFIX M
-
ホルダー
1653798
SF-SLIC 1,6X10-175
-
ドライバ
1212555
SF-SLIC 1,2X7,0-125
-
ドライバ
1212554
SF-SOCKET SET 47
-
工具セット
1200292
特長
国際的な認証を受けたハウジングシステム
特殊プラスチックで安全な連続運転が可能
ジェット水浸水保護を提供
重い機械的負荷にも強い
製品 ヘルプ