POS PANELFIX S - ホルダー
1653801

エネルギー自給システム向けの太陽光パネルブラケット、壁面取付け、約10~40 Wpのパネルに最適、次と互換性あり:POS PV PANEL 22、支柱径Ø 48 mm~108 mm用の固定セットおよび最大風力10向けの補強セット、材質:ステンレス

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品

特長

システム全体を1人で簡単に設置可能
錆びにくい材質で汎用性が高い
すべての標準パネルと互換性あり
革新的なテンションクランプで柔軟性が非常に高い
最大風力10まで確実に保持