OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - ホルダー
1768077

バッテリーホルダセット、サイズ1816のOCSおよびPOSハウジングに適合、サイズ270 x 185 x 220 mmまでのバッテリーを簡単に統合可能、バッテリー固定セットとベース付き取付けパネルで構成、材質:亜鉛めっき鋼

製品の詳細








互換性のある製品



特長

過酷な環境でも安全な取り付け
72 Wh ~ 720 Wh範囲の標準バッテリーとの互換性により、柔軟なホルダ
単独の工具だけで簡単に取付け(レンチサイズ13 mm)
省スペースなソリューションで、追加の電子機器の設置用スペースは十分