POS POLEMOUNT SET 180
-
取付け材
1790333
支柱径Ø 75 mm~180 mm用の固定セット、次と互換性あり:POS PANELFIX Mおよび最大風力10向けの補強セット、材質:ステンレス
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 組立てに関する注意事項 | 取付けの前に、製品同梱の説明書に記載された安全に関する注意事項をよくお読みください。製品同梱の説明書はダウンロードエリアから入手可能です。 |
| 製品の種類 | 取付け具 |
| ケースシリーズ | POS |
| 色 | 銀色 |
| 部材 | ステンレス |
| 取付けタイプ | 支柱に取付け (Ø 75 mm ... 180 mm) |
| 梱包の種類 | ボックス梱包 |
| アイテム番号 | 1790333 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACFDCB |
| GTIN | 4067923409255 |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.535 kg |
| 関税率 | 73269098 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
POS PANELFIX M - ホルダー 1653798
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - 取付け材 1790329
-
POS CLAMP SET - 取付け材 1790338
-
POS PV PANEL 75 - ソーラーモジュール 1587083
-
POS PV PANEL 110 - ソーラーモジュール 1587085
-
POS PV PANEL 190 - ソーラーモジュール 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - 取付け材 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 取付け材 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 取付け材 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 取付け材 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 取付け材 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 取付け材 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - 耐候性ケース 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 耐候性ケース 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 耐候性ケース 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 耐候性ケース 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 耐候性ケース 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 耐候性ケース 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 耐候性ケース 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - 耐候性ケース 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - 耐候性ケース 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - 耐候性ケース 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - 耐候性ケース 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - 耐候性ケース 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - ホルダー 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - ホルダー 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - ホルダー 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - ホルダー 1768077
特長
システム全体を1人で簡単に設置可能
錆びにくい材質で汎用性が高い
すべての標準パネルと互換性あり
革新的なテンションクランプで柔軟性が非常に高い
最大風力10まで確実に保持