POS PV PANEL 190 - ソーラーモジュール
1587086

ソーラーモジュール、 SUNCLIXコネクタ内蔵のオフグリッド型ピコシステム用太陽光パネル、 定格電力: 190 W、 セルテクノロジ: 単結晶 PERC、効率 >22%、 セル数: 72、 モジュールフレーム: アルマイト処理された中空チャンバーのプロファイルフレーム、 幅: 680 mm、 高さ: 1500 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

22%超の高効率
充電効率向上のための追加セル
システム全体を1人で簡単に設置可能
独自の電子機器を除く完全なシステム
シンプルなサプライチェーン