POS POLEFIX M 180 VA - ホルダー
1587071

Pico Off-Grid System(オフグリッド型ピコシステム)用基本ホルダ、Ø 75 mm~180 mmのマスト用固定具、POS-HPハウジングサイズ204 mm x 251 mm~410 mm x 455 mmおよびPOS太陽光パネル75、110、190に対応、材料:ステンレス

製品の詳細








特長

国際的な認証を受けたハウジングシステム
1つのホルダで異なるハウジングサイズの組合せが可能
システム全体を1人で簡単に設置可能
独自の電子機器を除く完全なシステム
シンプルなサプライチェーン