フィールド用ケース
耐候性ケースOCS
OCS MOUNT SCREW SET - ねじセット
OCS MOUNT SCREW SET
-
ねじセット
1557900
取付けねじ、取付けパッド用セルフタッピング、20個のセット、皿頭PZ1、長さ:10 mm、スチール製
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
推奨
詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ハウジングタイプ
耐候性ケース
ケースシリーズ
OCS
寸法
幅
5 mm
高さ
10 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール
表面特性
亜鉛めっき
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
取付け位置
任意
梱包仕様
梱包の種類
ビニール袋
販売用データ
アイテム番号
1557900
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACFDBZ
GTIN
4067923064805
1個あたりの重量(梱包を含む)
38.1 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.002 kg
関税率
73181558
生産国
EE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
認証
FI Cert
認証ID: FI/42054
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
必須アクセサリ
OCS HP 080604 GY7035
-
耐候性ケース
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
耐候性ケース
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
耐候性ケース
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
耐候性ケース
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
耐候性ケース
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
耐候性ケース
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
耐候性ケース
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
耐候性ケース
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
耐候性ケース
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
耐候性ケース
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
耐候性ケース
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
耐候性ケース
1557797
アクセサリ
SF-PZ 1-80
-
ドライバ
1212563
製品 ヘルプ