電子機器用ケース向けコンフィグレータ DINレール用または現場での使用向けに、独自のカスタマイズされた電子機器用ケースを作成します。お好みのシリーズとそれに合わせた下部パーツをお選びください。調整されたコンポーネントを追加して選択を完了します。これで、お好みのケースが完成します。

DINレール取付け用ケースとフィールド用ケース向けのコンフィグレータ

制御盤アプリケーション向けDINレール取付け用ケース

形状、色、機能は完全に自由:DINレール取付け用ケースは設置されたプリント基板を保護し、DINレールに簡単に取付け可能で、信号、データ、電源を供給するために組み込まれたインターフェースを提供します。

モジュール型電子機器用ケースICSシリーズ

IoTアプリケーション向けモジュール式電子機器用ケースICSシリーズ

IoTアプリケーション向けのケースソリューションICSを設定し、Push-in接続方式やねじ接続方式といった幅広いテクノロジをお選びいただけます。追加アクセサリで、アンテナ、USB、RJ45接続を簡単に統合することができます。付属のディスプレイとキーパッド、およびヒートシンクによって、要求の厳しいアプリケーションを作成することができます。コンフィグレーションが終了したら、熱分析用にオンラインの熱シミュレーションもご利用いただけます。

BCシリーズのモジュラータイプケース

ビルディングオートメーション向けBCシリーズのモジュラータイプケース

ビルディングオートメーションにおける未来志向のアプリケーション向けの電子機器をお求めですか。 – コンフィグレータを使用して、お客様専用のケースソリューションを作成することができます。ケースサイズは、規格DIN 43880に準拠した全体幅35.6 m~161.6 mmのデザインが用意されています。また、各種プリント基板接続テクノロジもご活用いただけます。タッチディスプレイ、キーパッド、DINレールバスコネクタなどの操作部品により、柔軟性が向上しています。

電子機器用多機能ケースME-IOシリーズ

コントローラおよびI/Oモジュール向け多機能ケースME-IOシリーズ

複合コントローラとI/Oモジュールには、高いデータ伝送速度が求められます。コンパクトな設計のケースME-IOは、単一の機器で200極近くのPush-in前面接続テクノロジを実現しています。また、DINレールバスコネクタにより効率的なモジュール通信を確保しています。信号インジケータとディスプレイなどの操作部品を使って、オーダーメイドのソリューションを実装することができます。

モジュール型電子機器用ケースME MAXシリーズ

柔軟なモジュール型設計のモジュール型ケースME MAXシリーズ

ケースME MAXはモジュール型設計を採用しているため、プリント基板エリアを最大限に確保することができます。これにより、モジュール当たり最大120極で幅広い接続テクノロジをご利用いただけます。同時に、各ケースモジュールは12.5~90 mmと広範な全体幅に柔軟に対応しています。バスコネクタやその他のアクセサリにより、アプリケーションの柔軟性が向上します。

モジュール型電子機器用ケースMEシリーズ

取付けが簡単なカップ型のモジュール型ケースMEシリーズ

モジュールに最大120極の接続をお求めですか。 – さまざまなケースサイズとケース本体上部パーツから選んで、お客様のニーズに合ったケースMEの設定を実現してください。また、バスコネクタを使用してDINレール上のその他のモジュールとの通信を確立することもできます。

電子機器用多機能ケースME-PLCシリーズ

コントローラ向け多機能ケースME-PLC

ケースME-PLCは、広い設置スペースと基板実装エリアを有しています。最大36極と接続ソケットRJ45の付いたさまざまな市販の前面接続モジュールをご利用いただけます。最大50極のDINレールバスコネクタにより、高速のデータ伝送が可能です。お客様の機器用に、信号インジケータとディスプレイを簡単に統合できるケースカバーもあります。

電子機器用ベースEHシリーズ

汎用アプリケーション向けベーシックケースEHシリーズ

個々のケースを作成する場合、7種類のケース幅、2種類の奥行、そして3種類のケースカバータイプで100通り以上の組合せからお選びいただけます。プリント基板の接続方向や配列も、さまざまなタイプが可能です。組込み式で自由に選択可能な接続テクノロジにより、ケースシステム全体を統一されたデザインで実装することができます。

高温耐性を持つDINレール取付け用ベースUM-PROシリーズ

高温耐性を持つDINレール取付け用ベースUM-PROシリーズ

お使いの機器用のプリント基板を開発する際に自由度を向上:DINレール取付け用ベースUM-PROは、オープンな設計原則、プリント基板の個別の取付け位置、および3~200 cmの柔軟な長さを実現します。これにより、大規模な機器コンセプトを簡単に実装することができます。使用する部材により、アプリケーションは極端な温度範囲でも使用することができます。

DINレール取付け用ベースUM-BASIC/UM-PROシリーズ

カスタムサイズのプリント基板向けDINレール取付け用ベースUM-BASICシリーズ

お使いの機器用のプリント基板を開発する上で自由度を向上させる必要がありますか。 – DINレール取付け用ベースUM-BASICは、オープンな設計原則、プリント基板の個別の取付け位置、および3~200 cmの柔軟な長さを実現します。これにより、大規模な機器コンセプトでも実装することができます。

屋外使用向けフィールド用ケース

固定型ディスプレイユニット、堅牢な屋外機器、組込みシステムのどれでも、フエニックス・コンタクトの提供する保護等級の高いフィールド用ケースは、ビルディングオートメーション、ロジスティクス、車両用テクノロジなど多くのアプリケーションに最適です。

ユニバーサルケースUCSシリーズ

組込みシステム向けユニバーサルケースUCSシリーズ

モジュール型システムのUCSケースを設定します。さまざまなケースサイズと幅広い取付けオプションやアクセサリにより、組込みシステムのアプリケーションに対するスマートなソリューションを提供します。統合型ヒートシンクが熱要件の厳しい高性能アプリケーションをサポートします。コンフィグレーションが終了したら、熱分析用にオンラインの熱シミュレーションもご利用いただけます。

汎用ケースMCSシリーズ

センサおよびIIoTアプリケーション向けのMCS汎用ケース

IP40から最大IP67の保護等級により、Monitoring Case Systemはフィールドでの使用に最適です。この汎用ケースMCSシリーズを使用すると、3種類のサイズと多数のフレームバージョンから適切なソリューションをお選びいただけます。オプションのアクセサリにより、さまざまな場所での取付けも可能です。

耐候性ケースECSシリーズ

過酷な条件下で対応できる耐候性ケースECSシリーズ

過酷な周囲条件下では、堅牢なケースが必要となります。IP6Xから最大IP69Kまでの保護等級により、耐候性ケースECSシリーズは埃、汚れ、水に対し最適な保護を提供します。モジュール型電子機器用ケースはさまざまなサイズでご提供可能で、ねじや固定クリップで固定することができます。M8、M12、M20など、お客様専用のニーズに対応する適切な接続オプションをお選びください。オプションのアクセサリで、信号を表示することもできます。

自給システム用Pico Off-Grid System(オフグリッド型ピコシステム)

オフグリッド太陽光発電システム用PVシステムソリューション

Pico Off-Grid System(オフグリッド型ピコシステム、POS)を使えば、自給自足のソリューションを安全に実現することができます。さまざまな性能クラスからPVパネルを選択します。堅牢な電子機器用ケースは過酷な環境から部品を確実に保護し、革新的なマウントはポールへの迅速かつ確実な取付けを可能にします。バッテリーホルダなどのアクセサリでアプリケーションを完成させてください。

自律型システム用耐候性ケースOCSのコンフィグレータ

自律型システム用大容量耐候性ケースOCS

過酷な環境下で電子機器を設置するのに、多くのスペースが必要ですか。 – OCSシリーズの電子機器用ケースは、過酷な環境下でも、湿気、熱、紫外線放射、機械的ストレスから、大型電子部品を最適に保護します。幅広いサイズ、さまざまな取付けオプション、その他のアクセサリから、お客様のアプリケーションに理想的な耐候性ケースをお選びください。