ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース

Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース

RPI-BCシリーズおよびUCS-RPIシリーズのモジュール型ケースは、Raspberry Piコンピュータを設置するために設計されています。電子機器用ケースRPI-BCは、DIN 43880に準拠した設計で、配列可能、DINレール取付けまたは壁面に直付けが可能です。スタンドやデスクアダプタなどのアクセサリにより、UCS-RPIは制御盤の外でも使用することができます。オプションのインターフェースにより、組込みシングルボードコンピュータの機能を拡張することができます。

Go to Product Detail Page for item 1019723
UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 - ユニバーサルケース
UCS 125-87-F-GD-RPI 9005 - ユニバーサルケース
1019723

プリント基板用完成形ケース。ケース本体ハーフシェル、すべての接続部品の開口部に適した側面プレート、Raspberry PiモデルB2およびB3に取り付けるための両面テープ付きボス、ケースとプリント基板の取付け用ねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用した黒のケース

Go to Product Detail Page for item 1139242
UCS 145-125-F-GD-RPI4B 9005 - ユニバーサルケース
UCS 145-125-F-GD-RPI4B 9005 - ユニバーサルケース
1139242

Raspberry Piのプリント基板用完成形ケース。ケース本体ハーフシェル、すべての接続部品の開口部付き側面プレート、Raspberry PiモデルB4を取り付けるための両面テープ付きボス、ケースとプリント基板の取付け用ねじを含む、ターコイズブルーのコーナーインサートを使用した黒のケース

特長

  • オプションのインターフェースと追加のアクセサリで、独自機能の拡張が可能
  • ケースの部品をはめ合わせるだけで、すばやく工具なしで取付け
  • RPI-BCシリーズ向けのシリアルおよびパラレルのモジュール通信用16極DINレールバスコネクタ
無料サンプル
Raspberry Piアプリケーション向けケースをお試しください

Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケースRPI-BCおよびUCS-RPIシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケースRPI-BCおよびUCS-RPIシリーズ
フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

Raspberry Piアプリケーション向けケースの概要 RPI-BCおよびUCS-RPIケースシリーズは、非コンフォーマル設計と簡単に拡張可能な機能により、ミニPCに理想的なケースです。詳細情報はいずれかのスポットをクリックしてください。

インタラクティブイメージマップ:電子機器用ケースRPI-BCおよびUCS-RPIシリーズ
工具不要の取付け
Raspberry Piコンピュータ、ハーフケース、オプションのプリント基板を工具不要で組立て可能。
工具不要の取付け
広範なアプリケーション
ケースに対応するプラグ式Push-inコネクタ付きのプリント基板で、アプリケーションの各フィールドが拡張されます。
広範なアプリケーション
他の機器との理想的なやり取り
16極DINレールバスコネクタにより、Raspberry Piソリューションとその他の機器の理想的なやり取りが可能になります。
他の機器との理想的なやり取り
インタラクティブな操作性
電子機器用ケースUCSは、Raspberry Piを収容するだけではなく、付属する7インチタッチディスプレイも組み込むことができます。
インタラクティブな操作性
Raspberry Piコンピュータ用の汎用シェル
多数のケースバージョンと広範なアクセサリにより、環境に容易に適合するRaspberry Piのシェルが実現します。
Raspberry Piコンピュータ用の汎用シェル
動画:壁面取付けのRPI-BCシリーズケース
壁面取付けのRPI-BCシリーズケース YouTube

Raspberry Piコンピュータ向けの電子機器用ケース:高性能を実現するフレーム

RPI-BCシリーズおよびUCS-RPIシリーズの電子機器用ケースは、Raspberry Piコンピュータのケースとして完璧です。ミニPCだけではなく追加の電子機器や回路も組み込むことができます。ケースは制御盤内のDINレールに簡単に取り付けられます。RPI-BCシリーズの製品機能の詳細をご覧ください

Raspberry Piソリューションの完璧な保護

BCシリーズのモジュラータイプケースの産業機器の拡張
BCシリーズのモジュラータイプケースで、工具不要の組立て
BCシリーズのモジュラータイプケース向けのさまざまなケースカバー設計
TBUSで接続された複数のケースRPI-BCシリーズ
電子機器用ケースUCS-RPIシリーズの分解組立図
横向きのUCS-RPIシリーズの分解組立図
BCシリーズのモジュラータイプケースの産業機器の拡張

オプションのインターフェースと追加のアクセサリで、アプリケーション範囲が広がります。PTSMシリーズのコネクタにより、信号をGPIOに簡単かつ安全に配線できます。追加のプリント基板の取付けも可能です。

BCシリーズのモジュラータイプケースで、工具不要の組立て

ケース部品を定位置にただはめるだけで、規格に準拠した工具不要の取付けが可能です。さらに、産業機器用のPush-in式接続テクノロジを備えています。そのためRPI-BCケースは、特にビルディングオートメーションや産業オートメーションに適しています。

BCシリーズのモジュラータイプケース向けのさまざまなケースカバー設計

これらのケースはそのデザインにより、Raspberry Piアプリケーションに幅広く利用することができます。異なるカバーバージョンにより、要件に適したケースを作成することができます。カバーにはグレー、黒、または透明のバージョンがあります。カバーのシールが可能です。また、工具不要で所定の位置に確実にラッチしたり開いたりすることができます。

TBUSで接続された複数のケースRPI-BCシリーズ

DINレールバスコネクタは、すぐれた機器設計の決め手となります。ケースをRaspberry Pi SBCにすばやく簡単に接続できて便利です。データと電源をシリアルまたはパラレルで伝送。(電源×4、シリアル×2、パラレル×10) モジュール交換の際は、組合せを分解する必要はありません。16極の金めっき接点で高い伝導性を確保します。

電子機器用ケースUCS-RPIシリーズの分解組立図

UCSシリーズのユニバーサルケースは、組込み機器に最適なソリューションです。UCS-RPIケースはRaspberry Pi SBCを外部の影響から確実に保護します。オリジナルのRaspberry Pi 7インチタッチディスプレイを収容するように設計されています。このバージョンは独自の拡張向けにさらにスペースを提供します。

横向きのUCS-RPIシリーズの分解組立図

UCS電子機器用ケースは、卓上スタンドや壁面取付けブラケットなどのアクセサリにより、制御盤内を含めてさらに汎用的に使用することができます。ケースの主な特長は次のとおりです。

• 横方向の長さが125 mmまたは145 mmのDINレール取付けブラケット

• 74 mmバージョン用卓上スタンド、各種カラーの壁面取付けブラケットもあります

• ケースの角とねじ穴をカバーするための衝撃保護コーナー

• Raspberry Piケースを標準のUCSケースに組み合わせるためのスタッキングアダプタ

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。