DINレール取付け用ケース
Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース
RPI-BC INT-PCB SET - プリント基板
RPI-BC INT-PCB SET
-
プリント基板
2202994
ユニーバーサル基板、PTSM端子台を含むGPIO接続あり
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
セット内容
PSTD 0,65X0,65/40-2,54
-
ソケット
2202992
PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-THR WH R32
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1814867
PTSM 0,5/ 4-P-2,5 WH
-
プリント基板用コネクタ
1704857
技術データ
製品特性
製品の種類
サンプルセット
ハウジングタイプ
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース
ケースシリーズ
BC
ピッチ
2.54 mm
寸法
ピッチ
2.54 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
FR 4-21
UL94難燃性クラス
V0
販売用データ
アイテム番号
2202994
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHBAE
GTIN
4055626292618
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30.33 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27260692
ECLASS-13.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
電子機器用ケース
2202874
アクセサリ
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A
-
電源
1335699
STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C
-
電源
1335698
製品 ヘルプ