DINレール取付け用ケース
Raspberry Piアプリケーション向け電子機器用ケース
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - プリント基板
RPI-BC EXT-PCB HBUS SET
-
プリント基板
2202995
ユニバーサル基板、ピンストリップを含むHBUS接続あり
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
サンプルセット
ハウジングタイプ
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース
ケースシリーズ
BC
ピッチ
2.54 mm
寸法
ピッチ
2.54 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
FR 4-21
UL94難燃性クラス
V0
販売用データ
アイテム番号
2202995
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHBAE
GTIN
4055626292625
1個あたりの重量(梱包を含む)
15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.8 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
必須アクセサリ
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
電子機器用ケース
2202874
製品 ヘルプ