ヘッドステーションを選択すると、IOモジュールをどんな順番でも簡単にまとめて設置することができます。モジュールは、2枚の側面プレートの間にプリント基板が挿入されています。前面コネクタは回転させて直接プリント基板に設置します。
DINレール取付け用ケース、 CPUケース、 通気スロットあり、 幅: 53 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
コンパクトなデザインと高密度な前面接続テクノロジが必要となるコントローラには、多機能ケースME-IO Slimがシンプルで効率的なソリューションとなります。18極の前面コネクタにより、プリント基板上で直接接触が可能です。I/Oケースのモジュール幅は12 mmです。さらに、カプラやCPUモジュール用のケースも用意されています。
DINレール取付け用ケース、 CPUケース、 通気スロットあり、 幅: 53 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
DINレール取付け用ケース、 側面部品、 さまざまなモジュールを終端させ、バスコネクタを保護するために必要、 幅: 6.9 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 6、 列の数: 2、 極数: 6、 接続数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: HSCH-S 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 6、 列の数: 2、 極数: 6、 接続数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: HSC 1,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 63 V、 電位の数: 18、 列の数: 2、 極数: 18、 接続数: 18、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 梱包の種類: 段ボール梱包
プラグ、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 極数: 8、 製品ラインアップ: ME-IO-S..、 ピッチ: 3.15 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 1.5 mm、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ
機能接地コンタクト、ME-IO-Sシリーズの電子機器用ケース向け
DINレール取付け用ケース、 I/Oケース、 通気スロットあり、 幅: 12 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
DINレール取付け用ケース、 カプラハウジング、 通気スロットあり、 幅: 24 mm、 高さ: 100 mm、 奥行き: 80 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 8
当社ではアプリケーションに適したME-IO Slimケースをご用意しています。当社の独自の幅広い製品ラインアップをご利用ください。
多機能ケースME-IO Slimシリーズ | |
---|---|
極数(IO) | 18 |
モジュール幅 | 12 mm |
その他のケース | カプラ、CPU |
色 | ライトグレー(RAL 7035相当) |
プラスチック製 | ポリカーボネート |
極数(バス) | 8 |
極数(電源) | 6 |
ステータスインジケータ | LED |
ヘッドステーションを選択すると、IOモジュールをどんな順番でも簡単にまとめて設置することができます。モジュールは、2枚の側面プレートの間にプリント基板が挿入されています。前面コネクタは回転させて直接プリント基板に設置します。
オプションのFEコンタクトは各モジュールに組み込むことができます。このコンタクトは、DINレールへの最適な接続を確立するのに理想的な位置にあります。これによって、信頼性が高く効率的な接触を確保することができます。
モジュールはDINレールに垂直に押し込むことができて簡単です。シンプルでありながら効果的なラッチ機構により、モジュールを確実に安定して接続することができます。モジュールを取り外す場合は、ドライバでオレンジのラッチを解除し、ゆっくりとモジュールを引き出します。
コネクタは印字済みであるため、極の特定も簡単です。Push-in式接続テクノロジにより、設置が非常に簡単でユーザーフレンドリーです。また、テスト接続用穴によって安全な試運転を確保することができます。
RJ45とUSBコネクタがアプリケーションの要件を満たさない場合は、機械加工可能なフラップにより、追加の接続テクノロジを組み込むことができます。これにより、アプリケーションの要件に合わせて柔軟かつ簡単に対応できます。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。