HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
プリント基板用コネクタ
1569965
プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 63 V、 電位の数: 18、 列の数: 2、 極数: 18、 接続数: 18、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 梱包の種類: 段ボール梱包
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品シリーズ | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| 極数 | 18 |
| ピッチ | 5 mm |
| 接続数 | 18 |
| 行の数 | 2 |
| 電位の数 | 18 |
| 取付けタイプ | なし |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 5 A |
| 定格電圧UN | 63 V |
| 定格電圧(III/2) | 63 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 1.5 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 63 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 0.8 kV |
| 接続技術 | |
| タイプ | ダイレクトプラグコネクタ |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 嵌合ロック | |
| ロッキングタイプ | ラッチ固定式 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 22 ... 16 |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| シリンダーゲージa x b / 径 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.9 mm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 取付けタイプ | ダイレクトプラグイン方式 |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (7035) |
| 絶縁材質 | PBT/PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質データ-操作部 | |
| 色 (作動部品) | ディープオレンジ (2011) |
| 絶縁材質 | POM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
| • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| • 製品は、ハウジングに設置するためのカプセル化されていないプラグを対象としています。 | |
| • コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。 | |
| 幅 [w] | 11.7 mm |
| 高さ [h] | 20.9 mm |
| 長さ[l] | 72.11 mm |
| 電線接続 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 接続/断路を繰り返す | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.34 mm² / 単線 / > 15 N |
| 0.34 mm² / 単線 / > 15 N | |
| 1.5 mm² / 単線 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / フレキシブル / > 40 N | |
| コンタクト保持力 | |
| 仕様 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| インサートのコンタクトホルダ >20 N >20 N |
試験合格 |
| 誤嵌合 | |
| 仕様 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 18 |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 63 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 1.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 0.5 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 0.63 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 63 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 0.8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 0.2 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 0.63 mm |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 挿抜回数 | 50 |
| 環境試験 | |
| 仕様 | IEC 61984:2008-10 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 105 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 0.5 kV |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 70 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1569965 |
| 梱包単位 | 35 pc |
| 最低注文数 | 35 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.65 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.65 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - 電子機器用ケース 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - 電子機器用ケース 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - バスコネクタ 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - サイドエレメント 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 機能接地コンタクト 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - プリント基板用コネクタ 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USBプリント基板用コネクタ 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - ドライバ 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
高密度配線向けの使いやすい前面接続プラグ