有用な情報
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
取付部材
NS 35/15 CAP - 終端キャップ
NS 35/15 CAP
-
終端キャップ
1206573
DINレール終端、DINレールNS 35/15用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレール
寸法
外形寸法
幅
7 mm
高さ
37.5 mm
奥行き
16.5 mm
長さ
37.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PP
UL94難燃性クラス
HB
コーティング
コーティングなし
販売用データ
アイテム番号
1206573
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE723Z
GTIN
4017918173036
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.815 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.789 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400562
ECLASS-15.0
27400562
ETIM
ETIM 10.0
EC000475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
NS 35/... CAP終端キャップはNS 35/7,5およびNS 35/15 DINレールの終端に取付け可能
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ