DINレール取付け穴あり、25本パック(50 m)、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
DINレール
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
- DINレール取付け穴あり
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
- DINレール取付け穴あり
0801733
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
- DINレール取付け穴あり
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
- DINレール取付け穴あり
1401763
DINレール取付け穴あり、10本パック(20 m)、EN 60715準拠、部材: アルミ、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銀
NS 35/15 PERF 2000MM
- DINレール取付け穴あり
NS 35/15 PERF 2000MM
- DINレール取付け穴あり
1201730
DINレール取付け穴あり、25本パック(50 m)、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
- DINレール取付け穴あり
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
- DINレール取付け穴あり
1401682
DINレール取付け穴あり、10本パック(20 m)、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM
- DINレール取付け穴あり
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM
- DINレール取付け穴あり
0807012
DINレール取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
NS 35/ 7,5 PERF 955MM
- DINレール取付け穴あり
NS 35/ 7,5 PERF 955MM
- DINレール取付け穴あり
1207653
DINレール取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
- DINレール、取付け穴なし
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
- DINレール、取付け穴なし
0801762
DINレール、取付け穴なし、10本パック(20 m)、EN 60715準拠、部材: 銅、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銅
NS 35/ 7,5 PERF 500MM
- DINレール取付け穴あり
NS 35/ 7,5 PERF 500MM
- DINレール取付け穴あり
1207650
DINレール取付け穴あり、EN 60715準拠、長さ: 500 mm、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、取付けタイプ: 標準プロファイル、色: 銀、現在の寸法公差: バリ/鋭利なエッジによるプロファイル公差= ±0.5 mm、初期寸法= ±0.5 mm、穴パターン= ±0.5 mm、穴位置= ±0.5 mm、最小レール長: 穴あけなし:> 20 mm、穴あき:> 100 mm、フエニックス・コンタクトでの最終パンチング:< 1750 mm
NS 35/15 CAP
- 終端キャップ
NS 35/15 CAP
- 終端キャップ
1206573
DINレール終端、DINレールNS 35/15用
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
- DINレール、取付け穴なし
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
- DINレール、取付け穴なし
0801681
DINレール、取付け穴なし、25本パック(50 m)、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀