NS 35/ 7,5 PERF 500MM - DINレール取付け穴あり
1207650

DINレール取付け穴あり、EN 60715準拠、長さ: 500 mm、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、取付けタイプ: 標準プロファイル、色: 銀、現在の寸法公差:  バリ/鋭利なエッジによるプロファイル公差= ±0.5 mm、初期寸法= ±0.5 mm、穴パターン= ±0.5 mm、穴位置= ±0.5 mm、最小レール長: 穴あけなし:> 20 mm、穴あき:> 100 mm、フエニックス・コンタクトでの最終パンチング:< 1750 mm

製品の詳細








互換性のある製品