CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR
-
USBプリント基板用コネクタ
1332643
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 24、 10 GBit/s、 THRハンダ接続、 IP20
製品の詳細
互換性のある製品
特長
表面実装/スルーホールリフロー対応のリフローはんだ付け工程用に最適化
最大10 Gbpsのデータ伝送
テープ・オン・リール梱包により、自動実装可能