ME-IO-S BUS8-9005
-
バスコネクタ
1569885
プラグ、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 極数: 8、 製品ラインアップ: ME-IO-S..、 ピッチ: 3.15 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 1.5 mm、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 製品シリーズ | ME-IO-S.. |
| 極数 | 8 |
| ピッチ | 3.15 mm |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| 特性 | |
| 接触抵抗 | 4 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 24 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 0.8 kV |
| 定格電圧(III/2) | 24 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 0.8 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 24 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 0.5 kV |
| 最大負荷電流 | 4 A |
| 接続方法 | ダイレクトプラグイン方式 |
| 幅 [w] | 15.85 mm |
| 高さ [h] | 13.55 mm |
| 長さ[l] | 32 mm |
| はんだピン長さ[P] | 1.5 mm |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 全金めっき |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | 金 (Au) |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 温度試験 | 試験グループC | |
| 仕様 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 試験した極数 | 8 |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 175 - 249 |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 24 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 0.8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 0.8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 1.25 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 24 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 0.8 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 0.2 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 0.5 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 24 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 0.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 0.2 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 0.5 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≤ 500 |
| 挿抜力 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| サイクル数 | 25 |
| 極あたりの挿入力(近似) | 0.8 N |
| 極あたりの抜取り強度(近似) | 0.6 N |
| コンタクト保持力 | |
| 仕様 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| インサートのコンタクトホルダ >20 N >20 N |
試験合格 |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 0.91 kV |
| 接触抵抗R1 | 4 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 3.5 mΩ |
| 挿抜回数 | 200 |
| 環境試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 105 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 0.5 kV |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 取付けタイプ | THRはんだ付け / フローはんだ付け |
| ピン配列 | 直線的なピン配置 |
| プロセスメモ | |
| プロセス | リフロー/ウェーブはんだ付け |
| 吸湿感度レベル(MSL) | MSL 1 |
| 分類温度Tc | 260 °C |
| リフローでのはんだ付け回数 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 梱包の種類 | 56 mm幅のテープ |
| [W]テープ幅 | 56 mm |
| [W2]リール全体のサイズ | 62.4 mm |
| [A]リール径 | 380 mm |
| 外部梱包の種類 | 透明のバッグ |
| ESDレベル | (D) 静電的に導電性あり |
| 仕様 | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| アイテム番号 | 1569885 |
| 梱包単位 | 200 pc |
| 最低注文数 | 200 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.915 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.915 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - プリント基板用コネクタ 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - 機能接地コンタクト 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - プリント基板用コネクタ 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1633999
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - ドライバ 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
特長
接点設計により、電子モジュールを簡単に取り付けることができます。
追加の配線作業なしの電源および通信
モジュールに直接統合