HSCH-S 1,5-6 POWER-9005
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1633999
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 6、 列の数: 2、 極数: 6、 接続数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: HSCH-S 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
特殊工具不要で配線時間を短縮できるPush-in接続式の前面接続プラグ用
フローはんだ付け工程とスルーホールリフローはんだ付け技術(THR)を使用した実装に最適