DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースME
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット
E/ME TBUS NS35 GY
-
エンドブラケット
2713780
エンドクランプ、DINレールバスコネクタにしっかり固定
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
ME
寸法
外形寸法
幅
19 mm
高さ
58.92 mm
奥行き
33.47 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2713780
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHACZ
GTIN
4017918943493
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.68 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
12.76 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
UL 認証
認証ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.103 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
UL 94難燃性クラスV0
DINレールに取付け可能
製品 ヘルプ