アダプタおよびカップリング
PSM PTK - 接続分配器
PSM PTK
-
接続分配器
2760623
パッシブRS-485 T分岐、9ピンD-SUBピンストリップ×1と9ピンD-SUBソケット×2を装着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アダプタ
アプリケーション
標準
ピンアサイン
すべて1:1
電気特性
試験電圧
500 V AC (50 Hz、1 分、rms)
定格電圧U
N
60 V AC/DC
標準規格 I
N
1 A
通信媒体
銅
接続データ
入力
接続方法
D-SUB-9オスコネクタ
出力
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
分岐
接続方法
D-SUB-9メスコネクタ
分岐
接続方法
COMBICONコネクタ
最小電線径(単線)
0.14 mm²
最大電線径(単線)
1.5 mm²
接最小電線径(撚線))
0.14 mm²
最大電線径(撚線)
1.5 mm²
最小接続電線サイズAWG
26
最大接続電線サイズAWG
16
インターフェース
バスシステム
RS-485
寸法
幅
56 mm
高さ
89.6 mm
長さ
48 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 (ハウジング)
PVC
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
シールド
D-SUBフレームまたはシールドクランプ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C
規格と基準
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない
VDMA 24364:2018-05
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2760623
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC551
GTIN
4017918064327
1個あたりの重量(梱包を含む)
108 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
86.1 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
cUL認証済み
認証ID: E238705
UL 認証
認証ID: E238705
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
アクセサリ
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUBバスコネクタ
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUBバスコネクタ
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUBバスコネクタ
2744380
SUBCON-PLUS 9/F
-
D-SUBバスコネクタ
2744241
SUBCON-PLUS 9/M
-
D-SUBバスコネクタ
2744018
SUBCON-PLUS-M/AX 9
-
D-SUBバスコネクタ
2904467
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUBバスコネクタ
2311797
製品 ヘルプ