PSM-FO-POWERMETER - 計測ユニット
2799539

光ファイバー測定用ケース、構成内容は光パワーメーター、F-SMA/B-FOCアダプタ、基準ファイバー、取扱説明書

製品の詳細








互換性のある製品



特長

F-SMA、B-FOC(ST®)を接続する端子台に最適
アドオンセットを使用しSC-RJおよびSC二連プラグ接続を測定
パワーメーターは660 nm、780 nm、850 nmの波長を切替え可能
基準ケーブルはプラスチックファイバー、PCFファイバー、グラスファイバー