SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUBバスコネクタ
2902321

D-SUBコネクタ、9極、ピン、アサイン:3、5、6、8;ケーブルエントリM12 x 2(Bコーディング)、軸方向。バスシステム:PROFIBUS DP、最大12 Mbps。別売のM12終端装置を介した終端抵抗。

製品の詳細









特長

M12-SPEEDCON高速ロッキングシステムですばやく接続
M12からD-BUSに貫通シールド
PROFIBUS