アダプタおよびカップリング
SAC-5P-M12MS PB TR - 終端抵抗
SAC-5P-M12MS PB TR
-
終端抵抗
1507803
終端抵抗PROFIBUS M12
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端抵抗
極数
4
キーイング
B
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
電気特性
絶縁抵抗
≥ 100 MΩ
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
5 V
rms
標準規格 I
N
4 A
≤ 25 mA (I
eff
)
概要
終端抵抗
390 Ω ±1 % (R1)
220 Ω ±1 % (R2)
390 Ω ±1 % (R3)
電力消費
0.25 W (R1)
0.25 W (R2)
0.25 W (R3)
信号伝達
状態表示
なし
状態表示あり
なし
寸法
外形寸法
幅
15 mm
高さ
14.8 mm
長さ
56.3 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
HB
ハウジング材質
TPU、難燃性、自己消火型
コンタクト材質
CuSn
コンタクト表面材質
Ni/Au
コンタクトキャリア材質
TPU GF
ねじ式接続の素材
亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)
コネクタ
接続1
タイプ
プラグ ストレート M12
コーディングタイプ
B
接続 2
タイプ
片側フリー
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-25 °C ... 90 °C (コネクタ)
販売用データ
アイテム番号
1507803
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1GVX
GTIN
4017918900403
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
7.69 g
関税率
85332100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19070403
ECLASS-15.0
19070403
ETIM
ETIM 10.0
EC000448
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121600
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
0.283 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ