UL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、片側フリー、上 メス エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||