有用な情報
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
ドライバとコードレスドライバ
SF-PH 0-60 - ドライバ
SF-PH 0-60
-
ドライバ
1212558
ドライバー、PHプラス、サイズ:PH 0 x 60、すべり止めグリップ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ドライバ工具
タイプ
プラス
製品特性
Kraftformハンドル
2コンポーネントハンドル
六角形滑止めグリップ
フィリップスリセスねじ頭
接続データ
出力
プラス/フィリップスリセス
寸法
外形寸法
幅
26 mm
ブレード幅
3 mm
ブレード高さ
80 mm
長さ
161 mm
レンチサイズ
0 mm
取付け用レンチサイズ
0 mm
材料仕様
部材
合金工具鋼
規格と基準
試験
DIN ISO 8764-1
販売用データ
アイテム番号
1212558
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3142
GTIN
4046356589932
1個あたりの重量(梱包を含む)
32.05 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
32.05 g
関税率
82054000
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040406
ECLASS-15.0
21040406
ETIM
ETIM 10.0
EC000144
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.612 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
ねじ先端がポジドライバおよびフィリップスリセスのフィリップスねじドライバ
製品 ヘルプ