SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - バスシステムケーブル
1518106

バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 0.3 m

製品の詳細









互換性のある製品