SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - D-SUBバスコネクタ
2902317

D-SUBプラグ、9極、ピン、PG-D-SUBソケット付き、アサイン:3、5、6、8; M12ケーブルグランド x 2(Bコーディング)90度のケーブル挿入口。バスシステム:PROFIBUS DP、最大12 Mbps。別売のM12終端装置を介した終端抵抗。

製品の詳細









特長

簡単に起動、プラグアンドプレイ
特に標準的な工作機械でエラーフリーの設置
M12-SPEEDCON高速ロッキングシステムですばやく接続
軽量
PROFIBUS
M12終端抵抗で終端
プログラミング接続バージョン
IP20とIP67環境のアダプタ
M12からD-BUSに貫通シールド