SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUBバスコネクタ
2902318

D-SUBプラグ、9極、ピン、割当て:3、5、6、8;M12ケーブルグランド2点(Bコーディング)、90度。バスシステム:PROFIBUS DP、12 Mbps。終端抵抗は別売のM12ターミネータによる。

製品の詳細









特長

簡単に起動、プラグアンドプレイ
特に標準的な工作機械でエラーフリーの設置
M12-SPEEDCON高速ロッキングシステムですばやく接続
軽量
PROFIBUS
M12終端抵抗で終端
IP20とIP67環境のアダプタ
M12からD-BUSに貫通シールド