リピータを使ってバスシステムの性能と可用性を大幅に向上させます。電気的絶縁に加えて、リピータによるバスセグメンテーションにより、ネットワークの許容範囲を広げ機器の数を増やすことができます。
PSI-REP-PROFIBUS/12MB
-
ディストリビュータ
2708863
モジュール型ディストリビュータ、電気的絶縁およびPROFIBUSの通信距離延長用(最大12 Mbps)、4方向絶縁、DINレール取付け可能、24 V DC電源。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| MTTF | 1638 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 812 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 340 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 1136 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 238 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.16 W |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース | 1.5 kV |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 通常電流消費 | 90 mA (24 V DC ) |
| 最大消費電流 | ≤ 2 A (接合ステーションでの運用(DINレールバスコネクタ使用)) |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力内容 | 故障警告出力 |
| 出力数 | 1 |
| 最大スイッチング電圧 | 60 V DC (抵抗負荷、一般負荷) |
| 30 V AC (抵抗負荷) | |
| 42 V AC (ピーク、抵抗負荷) | |
| 連続通電電流 | 0.46 A |
| 電源 | |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 |
| 剥き線長さ | 7.00 mm |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| ビットゆがみ、入力 | 最大± 35 % |
| ビットゆがみ、出力 | < 6.25 % |
| ビット遅延 | 1 Bit (ダイレクトモード) |
| 信号 | PROFIBUS |
| 送信チャネル | 2 (1/1)、TD、RD、半二重 |
| データ: IEC 61158準拠のPROFIBUS、RS-485 2線 | |
| 通信速度 | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (手動および自動で設定可能) |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m (送信速度とケーブルの種類により異なる) |
| 終端抵抗 | 外部 |
| 通信媒体 | 2線式ツイストペア、シールド対応 |
| ファイル形式/コーディング | UART(11ビット、NRZ) |
| データ方向の切換え | 自動制御、最小ステーション応答時間2ビット |
| 出力定格電圧 | 5 V DC ±5 % |
| 出力定格電流 | 50 mA |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 105 mm |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 運転: 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 運転: 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (防爆エリア) | |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| 認定 | UL 21 ATEX 2550X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T5 Gc |
| 認定 | IECEx ULD 21.0013X |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| 韓国向けにKC承認 | |
| 認定 | MSIP-REI-PCK-2708863 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-4-2 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
| 標準/規則 | EN 62368 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2708863 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC121 |
| GTIN | 4046356078993 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 226 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 212.4 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda |
互換性のある製品
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - バスシステムケーブル 2744652
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 終端抵抗 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUBバスコネクタ 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902320
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - FOコンバータ 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - FOコンバータ 2708290
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - FOコンバータ 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - FOコンバータ 2708274
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - FOコンバータ 2708892
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - FOコンバータ 2708559
特長
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
最大12 Mbpsまでのあらゆるデータ速度に対応
すべてのインターフェースを高品質4方向絶縁
ビットオーバーサンプリングで散発的な障害を確実に検出
カスケード段数無制限でのビット再同期
開始文字検出で壊れたテレグラムをフィルタリング
DINレールコネクタでPSI-MOS FOコンバータとモジュール式で組合せ可能