PSI-MOS-PROFIB/FO機器は、銅線ベースのPROFIBUSインターフェースを光ファイバに変換します。 内蔵の光診断機能により、光ファイバパスは取付け時および動作時に常時監視できます。光ファイバパスの信号出力がクリティカルレベルまで低下すると、フローティングスイッチコンタクトがアクティブになります。 PSI-MOS-PROFIB / FO ... T Tカプラにより、インターフェースを2本のFOケーブルに変換できます。これらを使用して、線形構造とリング構造を作成することで、システムの可用性を高めることができます。
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T
-
FOコンバータ
2708287
光診断内蔵のFOコンバータ、アラームコンタクト、最大12 MbpsのPROFIBUS用、FOインターフェース(FSMA)2点を接続したTカプラ、660 nm、プラスチック/PCFファイバケーブル用
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品シリーズ | PSI-MOS |
| MTTF | 213 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 150 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 86 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 201 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 42 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | VCC // RS-485 |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 定格電源電圧 | 24 V DC (ULに準拠) |
| 通常電流消費 | 100 mA (24 V DC) |
| 最大消費電流 | 130 mA |
| ≤ 2 A (接合ステーションでの運用(DINレールバスコネクタ使用)) | |
| +/-切替 | |
| 出力名 | リレー出力 |
| 出力内容 | 故障警告出力 |
| 出力数 | 1 |
| 最大スイッチング電圧 | 60 V DC (抵抗負荷、一般負荷) |
| 30 V AC (抵抗負荷) | |
| 42 V AC (ピーク、抵抗負荷) | |
| 連続通電電流 | 0.46 A |
| 電源 | |
| 接続方法 | プラグ式COMBICONネジ接続式端子台 |
| 剥き線長さ | 7.00 mm |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| ビットゆがみ、入力 | ± 35 % (許容) |
| ビットゆがみ、出力 | < 6.25 % |
| ビット遅延 | < 1 Bit (DIP 7 = OFF、標準運転) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON、冗長化運転) | |
| 信号 | PROFIBUS |
| データ: 光ファイバ | |
| チャネル数 | 2 |
| 最小通信能力 | -3 dBm (980/1000 µm) |
| -15.4 dBm (200/230 µm) | |
| 伝送距離(3 dBシステム予約を含む) | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km、クイック取付けコネクタ付き) |
| 400 m (F-K 200/230 10 dB/km、クイック取付けコネクタ付き) | |
| 通信プロトコル | RS-485インターフェースにプロトコル透過形で |
| 接続方法 | F-SMA |
| 波長 | 660 nm |
| 最小レシーバー感度 | -30 dBm |
| 最大レシーバー感度 | -3 dBm (980/1000 µm) |
| 通信媒体 | プラスチックファイバ |
| PCFファイバー | |
| データ: IEC 61158に準拠したPROFIBUS、RS-485 2線、半二重、自動制御 | |
| シリアル送信速度 | ≤ 12 Mbps |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m (データ速度によって異なる、シールド対応、ツイストペアデータケーブル付き) |
| 単線/接続ポイント、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 単線/接続ポイント、撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 最大AWG接続電線断面、撚線 | 14 |
| AWG接続電線断面積の最小値、撚線 | 24 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最大サイズ | 14 |
| 単線/接続ポイント、単線AWG最小サイズ | 24 |
| 通信媒体 | 銅 |
| ファイル形式/コーディング | UART(11ビット、NRZ) |
| データ方向の切換え | 自動制御 |
| 出力定格電圧 | 5 V ±0.25 (50 mA) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 35 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 106 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| FOケーブル | |
| ファイバタイプ | 980/1000μm |
| 200/230 µm | |
| プラスチックファイバ | |
| PCFファイバ | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| ≤ 2000 m (防爆エリア) | |
| 許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| ATEX、FOインターフェース | |
| 表示記号 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| 認定 | PTB 06 ATEX 2042 U |
| 注記 | マニュアルの設定手順に従います。 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| PROFIBUSの相互運用性 | |
| 注記 | 独立試験機関PNOにより試験済み(PN059-485-01) |
| ABB認証 | |
| 表示記号 | IndustrialIT enabled |
| 注記 | この認証は、ABB社の商標です。 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 造船 | |
| 表示記号 | DNV GL |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 0.5 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55011 |
| 注釈 | クラスA、産業アプリケーション |
| 基準 | |
| 動作基準A | 仕様範囲内で通常動作 |
| 動作基準B | 一時的に動作不安定になった場合はデバイスが自動復帰 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VDMA 24364:2018-05 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN EN 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| DIN EN 50178 | |
| EN 60950 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2708287 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC211 |
| GTIN | 4017918973988 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 263.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 191.38 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | aa04adda-dd4f-476b-add5-c1f47175302b |
互換性のある製品
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FOコネクタ 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - FOコネクタ 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FOケーブル 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FOケーブル 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FOケーブル 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FOケーブル 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FOケーブル 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - DINレールバスコネクタ 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DINレールバスコネクタ 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - 組立て工具 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - 組立て工具 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - 組立て工具 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - 計測ユニット 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - 光ファイバカップリング 2799416
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUBバスコネクタ 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUBバスコネクタ 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 剥き線工具 2744623
-
PSM PTK - 接続分配器 2760623
-
PSM PTK-4 - 接続分配器 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - ディストリビュータ 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - ディストリビュータ 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - バスシステムケーブル 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 終端抵抗 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUBバスコネクタ 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUBバスコネクタ 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUBバスコネクタ 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FOパッチケーブル 1402191
特長
DINレールバスコネクタでPSI銅線リピータとモジュール式での組合せ可能
DINレールバスコネクタで電源とデータ信号を送信
COMBICONねじ式端子台であらゆる接続を実現可能
DIPスイッチでデータ速度を自動検出または固定設定
冗長化電源ユニット
すべてのインターフェースを電気的に高品質絶縁(PROFIBUS // 光ファイバーポート // 電源 // DINレールコネクタ)
ゾーン2での使用を認定
光診断が組み込まれており光ファイバパスを連続監視
本質安全光ファイバーインターフェース(Exオプションは)をゾーン1で装置に直接接続
フローティングスイッチコンタクトで光ファイバ経路の早期警告を生成
最大12 Mbpsまでのあらゆるデータ速度に対応
任意のカスケード段数でビットを再同期
DNV GL準拠の船級認証